20266332
20266332
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 16.328,5044 Ft |
10 - 19 | 14.694,887 Ft |
20 - 49 | 13.878,0783 Ft |
50 + | 13.061,27 Ft |
Tartalmazza | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Súly g | 54.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Stroke s1 | 2.9 |
Stroke s2 | 1.5 |
Stroke s3 | 1.4 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz