Menü Keresés

Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Fekete

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 12.0-15.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Essentra cikkszám:

10203767

Gyártói cikkszám:

1287102

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.404,6376 Ft
10 + 6.043,2909 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.405 Ft

1 x 6.404,6376 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 12.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Fekete
Anyag PP
Használja ezzel: 12 - 15 mm tömlő
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot