Menü Keresés

Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 12m long with 55mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra cikkszám:

10636251

Gyártói cikkszám:

SGX-125YF

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 155.153,671 Ft
5 + 147.398,1117 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

155.154 Ft

1 x 155.153,671 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 114.0 mm
Tekercs hossza 12.0 m
Szín Sárga
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot