Menü Keresés

Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561270

Gyártói cikkszám:

SGX-12HD

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.616,4014 Ft
5 - 9 17.262,3741 Ft
10 - 19 16.733,6932 Ft
20 + 15.855,7053 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.616 Ft

1 x 17.616,4014 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 12.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -3 hidraulika tömlő
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-12HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 9.0 mm 2.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10024720
Gyártói cikkszám: SGX-12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot