Menü Keresés

Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 9m long with 55mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra cikkszám:

10644263

Gyártói cikkszám:

SGX-140F

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 163.126,3672 Ft
5 + 154.969,5768 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

163.126 Ft

1 x 163.126,3672 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 129.0 mm
Tekercs hossza 9.0 m
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot