Menü Keresés

Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561331

Gyártói cikkszám:

SGX-20HD

131 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 20.137,0763 Ft
5 - 9 19.735,8452 Ft
10 - 19 19.131,6385 Ft
20 + 18.121,4805 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.137 Ft

1 x 20.137,0763 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 20.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: - 4 hidraulika tömlő
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-20HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10170564
Gyártói cikkszám: SGX-20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot