Menü Keresés

Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 22mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra cikkszám:

10561393

Gyártói cikkszám:

SGX-32F

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 29.431,4746 Ft
5 - 9 27.958,7208 Ft
10 - 19 26.490,6873 Ft
20 + 25.017,9335 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.431 Ft

1 x 29.431,4746 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 27.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: - 10 hidraulika tömlő
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot