Menü Keresés

Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561560

Gyártói cikkszám:

SGX-90HD

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 157.291,9963 Ft
5 + 154.148,2334 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

157.292 Ft

1 x 157.291,9963 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 90.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-90HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 80.0 mm 80.0 mm 5.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10024812
Gyártói cikkszám: SGX-90

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot