Menü Keresés

Belleville alátét ASTM 3.5 mm 11.1 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10234860

Gyártói cikkszám:

1218157

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 470,2353 Ft
100 - 199 427,4866 Ft
200 - 1999 388,6242 Ft
2000 + 353,2947 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.405 Ft

20 x 470,2353 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.5 mm
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot