Menü Keresés

Belleville alátét ASTM 8.1 mm 15.9 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10443880

Gyártói cikkszám:

1218166

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 428,9991 Ft
100 - 199 389,9992 Ft
200 - 1999 354,5447 Ft
2000 + 322,3134 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

8.580 Ft

20 x 428,9991 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.1 mm
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot