Menü Keresés

Belleville alátét ASTM 8.1 mm 15.9 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10443903

Gyártói cikkszám:

1218168

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 495,8571 Ft
100 - 199 450,7792 Ft
200 - 1999 409,7993 Ft
2000 + 372,5448 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.917 Ft

20 x 495,8571 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.1 mm
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot