Menü Keresés

Belleville alátét 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10628928

Gyártói cikkszám:

1218180

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 570,149 Ft
100 - 199 518,3172 Ft
200 - 1999 471,1975 Ft
2000 + 428,3614 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.403 Ft

20 x 570,149 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 23.8 mm
Belső átmérő 8.1 mm
Vastagság 0.8 mm
Terhelt magasság 1.1 mm
Terhelés sík helyzetben 707.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 564.90 N
Terhelés minimális elhajlásnál 415.90 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot