Menü Keresés

Belleville alátét ASTM 16.0 mm 31.8 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10444139

Gyártói cikkszám:

1218193

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 692,341 Ft
100 - 199 629,4009 Ft
200 - 1999 572,1826 Ft
2000 + 520,166 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.847 Ft

20 x 692,341 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 16.0 mm
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot