Menü Keresés

Belleville alátét 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10639214

Gyártói cikkszám:

1218203

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.686,8547 Ft
100 - 199 1.598,6984 Ft
200 + 1.516,4017 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

33.737 Ft

20 x 1.686,8547 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 38.1 mm
Belső átmérő 12.8 mm
Vastagság 2.6 mm
Terhelt magasság 2.9 mm
Terhelés sík helyzetben 9163.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 5316.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 3928.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot