Menü Keresés

Belleville alátét 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10642863

Gyártói cikkszám:

1218212

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.051,2682 Ft
100 - 199 1.945,4641 Ft
200 + 1.845,5472 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

41.025 Ft

20 x 2.051,2682 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 50.8 mm
Belső átmérő 25.4 mm
Vastagság 2.5 mm
Terhelt magasság 3.1 mm
Terhelés sík helyzetben 9519.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 6041.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 4457.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot