Menü Keresés

Belleville alátét 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10642870

Gyártói cikkszám:

1218214

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.951,3512 Ft
100 - 199 1.857,3078 Ft
200 + 1.757,3908 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.027 Ft

20 x 1.951,3512 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 57.2 mm
Belső átmérő 19.2 mm
Vastagság 1.7 mm
Terhelt magasság 2.6 mm
Terhelés sík helyzetben 3256.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 2460.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2059.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot