Menü Keresés

Belleville alátét 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10630358

Gyártói cikkszám:

1218215

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.968,9853 Ft
100 - 199 1.874,9417 Ft
200 + 1.775,0249 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.380 Ft

20 x 1.968,9853 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 57.2 mm
Belső átmérő 28.6 mm
Vastagság 1.9 mm
Terhelt magasság 2.9 mm
Terhelés sík helyzetben 4893.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 3736.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2762.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot