Menü Keresés

Belleville alátét 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10642832

Gyártói cikkszám:

1218219

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 4.220,0737 Ft
100 - 199 4.008,493 Ft
200 + 3.796,8984 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

84.401 Ft

20 x 4.220,0737 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 57.2 mm
Belső átmérő 28.6 mm
Vastagság 4.0 mm
Terhelt magasság 4.6 mm
Terhelés sík helyzetben 26569.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 15390.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 11343.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot