Menü Keresés

Belleville alátét 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10645475

Gyártói cikkszám:

1218221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 3.520,6551 Ft
100 - 199 3.344,3287 Ft
200 + 3.168,0022 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

70.413 Ft

20 x 3.520,6551 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 63.5 mm
Belső átmérő 31.8 mm
Vastagság 3.1 mm
Terhelt magasság 3.8 mm
Terhelés sík helyzetben 14234.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 9003.20 N
Terhelés minimális elhajlásnál 6654.50 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot