Menü Keresés

Belleville alátét 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10642504

Gyártói cikkszám:

1218224

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 4.749,0529 Ft
100 - 199 4.508,0776 Ft
200 + 4.272,9757 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

94.981 Ft

20 x 4.749,0529 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 69.9 mm
Belső átmérő 34.9 mm
Vastagság 3.4 mm
Terhelt magasság 4.2 mm
Terhelés sík helyzetben 14279.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 9977.40 N
Terhelés minimális elhajlásnál 7375.20 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot