Menü Keresés

Belleville alátét 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10633564

Gyártói cikkszám:

1218226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 3.820,406 Ft
100 - 199 3.626,4455 Ft
200 + 3.438,3722 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

76.408 Ft

20 x 3.820,406 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 76.2 mm
Belső átmérő 38.1 mm
Vastagság 2.4 mm
Terhelt magasság 3.6 mm
Terhelés sík helyzetben 7251.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 4227.70 N
Terhelés minimális elhajlásnál 5680.40 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot