Menü Keresés

Belleville alátét 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Szénacél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra cikkszám:

10642740

Gyártói cikkszám:

1218227

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 5.548,4022 Ft
100 + 5.272,1588 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

110.968 Ft

20 x 5.548,4022 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 76.2 mm
Belső átmérő 25.4 mm
Vastagság 3.4 mm
Terhelt magasság 4.3 mm
Terhelés sík helyzetben 13870.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 8420.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 6886.0 N
Anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot