Menü Keresés

Belleville alátét AMS 12.8 mm 25.4 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10444399

Gyártói cikkszám:

1218244

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 873,9688 Ft
100 - 199 794,5171 Ft
200 - 1999 722,2883 Ft
2000 + 656,6257 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.479 Ft

20 x 873,9688 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 12.8 mm
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot