10633816
1218246
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 1.880,8152 Ft |
100 - 199 | 1.786,7717 Ft |
200 + | 1.692,7282 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Külső átmérő | 25.4 mm |
---|---|
Külső átmérő | 1 in |
Belső átmérő | 12.8 mm |
Belső átmérő | 0.504 in |
Vastagság | 1.9 mm |
Vastagság | 0.075 in |
Terhelt magasság | 2.1 mm |
Terhelt magasság | 0.083 in |
Terhelés sík helyzetben | 5938.0 N |
Terhelés sík helyzetben | 5938.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 3456.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 3456.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 2549.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 2549.0 N |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.