10641965
1218251
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 1.604,5718 Ft |
100 - 199 | 1.522,289 Ft |
200 + | 1.440,006 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Külső átmérő | 31.8 mm |
---|---|
Külső átmérő | 1.252 in |
Belső átmérő | 16.0 mm |
Belső átmérő | 0.63 in |
Vastagság | 1.6 mm |
Vastagság | 0.063 in |
Terhelt magasság | 2.0 mm |
Terhelt magasság | 0.079 in |
Terhelés sík helyzetben | 3870.0 N |
Terhelés sík helyzetben | 3870.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 2433.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 2433.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 1793.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 1793.0 N |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.