Menü Keresés

Belleville alátét 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10641071

Gyártói cikkszám:

1218252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 3.573,5434 Ft
100 - 199 3.397,2171 Ft
200 + 3.220,8906 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

71.471 Ft

20 x 3.573,5434 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 31.8 mm
Belső átmérő 16.0 mm
Vastagság 2.3 mm
Terhelt magasság 2.5 mm
Terhelés sík helyzetben 8514.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 5013.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 3705.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot