10641088
1218255
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 1.481,1475 Ft |
100 - 199 | 1.410,6114 Ft |
200 + | 1.334,2019 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Külső átmérő | 38.1 mm |
---|---|
Külső átmérő | 1.5 in |
Belső átmérő | 19.2 mm |
Belső átmérő | 0.756 in |
Vastagság | 1.6 mm |
Vastagság | 0.063 in |
Terhelt magasság | 2.1 mm |
Terhelt magasság | 0.083 in |
Terhelés sík helyzetben | 3443.0 N |
Terhelés sík helyzetben | 3443.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 2428.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 2428.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 1618.0 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 1618.0 N |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.