Menü Keresés

Belleville alátét 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10634684

Gyártói cikkszám:

1218256

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.333,385 Ft
100 - 199 2.215,8341 Ft
200 + 2.098,2831 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

46.668 Ft

20 x 2.333,385 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 38.1 mm
Belső átmérő 12.8 mm
Vastagság 1.8 mm
Terhelt magasság 2.2 mm
Terhelés sík helyzetben 3986.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 2535.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 1868.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot