Menü Keresés

Belleville alátét 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10641972

Gyártói cikkszám:

1218257

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.362,7796 Ft
100 - 199 2.245,2286 Ft
200 + 2.127,6777 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

47.256 Ft

20 x 2.362,7796 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 38.1 mm
Belső átmérő 19.2 mm
Vastagság 1.8 mm
Terhelt magasság 2.3 mm
Terhelés sík helyzetben 5249.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 3403.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2513.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot