Menü Keresés

Belleville alátét 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10641927

Gyártói cikkszám:

1218260

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 5.278,0323 Ft
100 - 199 5.013,5494 Ft
200 + 4.749,0529 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

105.561 Ft

20 x 5.278,0323 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 44.5 mm
Belső átmérő 22.2 mm
Vastagság 2.2 mm
Terhelt magasság 2.7 mm
Terhelés sík helyzetben 7251.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 5427.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2668.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot