Menü Keresés

Belleville alátét 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10633908

Gyártói cikkszám:

1218261

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 5.377,9629 Ft
100 + 5.113,4664 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

107.559 Ft

20 x 5.377,9629 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 47.6 mm
Belső átmérő 16.0 mm
Vastagság 2.2 mm
Terhelt magasság 2.7 mm
Terhelés sík helyzetben 5867.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 3737.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2758.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot