Menü Keresés

Belleville alátét 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10641040

Gyártói cikkszám:

1218262

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 3.256,1586 Ft
100 - 199 3.091,5927 Ft
200 + 2.927,0132 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

65.123 Ft

20 x 3.256,1586 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 50.8 mm
Belső átmérő 25.4 mm
Vastagság 1.7 mm
Terhelt magasság 2.5 mm
Terhelés sík helyzetben 3825.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 3020.0 N
Terhelés minimális elhajlásnál 2233.0 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot