Menü Keresés

Belleville alátét 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Rozsdamentes acél

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

10633809

Gyártói cikkszám:

1218264

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 7.958,1967 Ft
100 + 7.558,529 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

159.164 Ft

20 x 7.958,1967 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 63.5 mm
Belső átmérő 31.8 mm
Vastagság 2.0 mm
Terhelt magasság 3.1 mm
Terhelés sík helyzetben 5605.0 N
Terhelés maximális elhajlásnál 3287.20 N
Terhelés minimális elhajlásnál 4448.20 N
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot