Menü Keresés

Rugós alátét 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 7.5 mm | 0.297 in Outside Diameter, 4.4 mm | 0.173 in Inside Diameter and 0.7 mm | 0.028 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10218273

Gyártói cikkszám:

17SPRINGW200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 12,4592 Ft
5000 - 19999 11,2129 Ft
20000 + 10,0893 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.459 Ft

1000 x 12,4592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 7.54 mm
Belső átmérő 4.39 mm
Vastagság 0.7 mm
Anyag Acetál

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot