Menü Keresés

Rugós alátét 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 11.4 mm | 0.448 in Outside Diameter, 7 mm | 0.276 in Inside Diameter and 0.9 mm | 0.035 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10218303

Gyártói cikkszám:

17SPRINGW360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,5134 Ft
5000 - 19999 15,7609 Ft
20000 + 14,1848 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.513 Ft

1000 x 17,5134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 11.3 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Vastagság 0.8 mm
Anyag Acetál

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot