Menü Keresés

Rugós alátét 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 21.5 mm | 0.848 in Outside Diameter, 11.5 mm | 0.451 in Inside Diameter and 1.4 mm | 0.055 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10218334

Gyártói cikkszám:

17SPRINGW600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 41,2737 Ft
5000 - 19999 37,1475 Ft
20000 + 33,4316 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.274 Ft

1000 x 41,2737 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 21.5 mm
Belső átmérő 11.4 mm
Vastagság 1.4 mm
Anyag Acetál

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot