Menü Keresés

Rugós alátét 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acél

A záróalátét csavarok, csavarfejek és anyák kilazulásának megakadályozására használatos. Horganyzott acélból készült, DIN 7980 szerint.
Essentra cikkszám:

10240076

Gyártói cikkszám:

345080040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,8011 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.801 Ft

1000 x 12,8011 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 12.7 mm
Belső átmérő 8.1 mm
Vastagság 2.0 mm
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot