Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10325285

Gyártói cikkszám:

042050169907

1930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 33,6251 Ft
1000 + 24,1098 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.813 Ft

500 x 33,6251 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 8.0 mm
Belső átmérő 5.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 11.0 mm
Teljes magasság 6.0 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot