Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10325292

Gyártói cikkszám:

042050269907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 324,374 Ft
500 - 999 136,4171 Ft
1000 + 109,5554 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.219 Ft

50 x 324,374 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 8.0 mm
Belső átmérő 5.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 11.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 3.0 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot