10325339
042080069907
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 46,1934 Ft |
1000 + | 33,1185 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 14.0 mm |
Furatátmérő | 0.551 in |
Belső átmérő | 8.0 mm |
Belső átmérő | 0.315 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 18.0 mm |
Teljes átmérő | 0.709 in |
Teljes magasság | 6.0 mm |
Teljes magasság | 0.236 in |
Panelvastagság | 1.0 mm |
Panelvastagság | 0.039 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.