Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10325407

Gyártói cikkszám:

042160069907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 855,6404 Ft
100 - 499 361,059 Ft
500 - 999 273,8611 Ft
1000 + 229,16 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.556 Ft

10 x 855,6404 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 20.0 mm
Belső átmérő 16.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 28.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot