10118191
042250069928
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 434,4018 Ft |
500 - 999 | 338,7153 Ft |
1000 + | 303,8033 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 31.0 mm |
Furatátmérő | 1.22 in |
Belső átmérő | 25.0 mm |
Belső átmérő | 0.984 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 35.0 mm |
Teljes átmérő | 1.378 in |
Teljes magasság | 10.0 mm |
Teljes magasság | 0.394 in |
Panelvastagság | 3.0 mm |
Panelvastagság | 0.118 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.