Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.2 mm

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10068793

Gyártói cikkszám:

10117

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 35,0365 Ft
10000 + 15,8541 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.037 Ft

1000 x 35,0365 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 7.9 mm
Belső átmérő 3.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 11.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 3.2 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot