10070031
10261
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 306,6999 Ft |
1000 + | 138,6077 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 38.0 mm |
Furatátmérő | 1.496 in |
Belső átmérő | 32.0 mm |
Belső átmérő | 1.26 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 46.0 mm |
Teljes átmérő | 1.811 in |
Teljes magasság | 11.0 mm |
Teljes magasság | 0.433 in |
Panelvastagság | 3.0 mm |
Panelvastagság | 0.118 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.