Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10070154

Gyártói cikkszám:

10281

4500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 70,8009 Ft
5000 + 32,0369 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

35.400 Ft

500 x 70,8009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 14.2 mm
Belső átmérő 11.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 19.0 mm
Teljes magasság 6.4 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot