10070949
10428
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 44,9133 Ft |
10000 + | 20,3311 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 9.5 mm |
Furatátmérő | 0.374 in |
Belső átmérő | 8.0 mm |
Belső átmérő | 0.315 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 14.2 mm |
Teljes átmérő | 0.559 in |
Teljes magasság | 4.8 mm |
Teljes magasság | 0.189 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Polivinil-klorid |