Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10072035

Gyártói cikkszám:

10770

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 60,3002 Ft
10000 + 27,2587 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.300 Ft

1000 x 60,3002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 12.5 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 16.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 3.0 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot