Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10073698

Gyártói cikkszám:

11026

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 30,4621 Ft
10000 + 13,691 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.462 Ft

1000 x 30,4621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 4.8 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 8.0 mm
Teljes magasság 6.4 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot