Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10074459

Gyártói cikkszám:

11072

2050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 577,0115 Ft
500 + 193,0705 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

28.851 Ft

50 x 577,0115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 50.0 mm
Belső átmérő 45.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 60.0 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot