10080900
11177
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 28,0708 Ft |
10000 + | 10,2134 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 4.8 mm |
Furatátmérő | 0.189 in |
Belső átmérő | 2.8 mm |
Belső átmérő | 0.11 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 8.0 mm |
Teljes átmérő | 0.315 in |
Teljes magasság | 4.8 mm |
Teljes magasság | 0.189 in |
Panelvastagság | 0.8 mm |
Panelvastagság | 0.031 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.